Danfoss logo
Primary module

Приладдя для систем ГВП, Основний модуль, VS04 для TD-/LM-S

004U1524

1.95 м³/год

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPRI-MODUL_VS04 F. TD-/LM-S
Product line32
Висота без кожуха [мм]240 мм
Висота упаковки [мм]198 мм
Глибина без кожуха [мм]120 мм
Глибина упаковки [мм]376 мм
Група продукціїПриладдя для систем ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Конструкціянезакріплений
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїРозподільники та комплекти труб
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняусе
Характеристики виробу
Значення
ОписVS04 для TD-/LM-S
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]25 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.17 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.95 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]25 бар
Поточний [A] [макс.]0.0 А
Приєднувальний розмір теплообмінника26,9 мм
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання26,9 мм
Рекомендована температура подачі [˚C]75 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]150 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомпід зварювання
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип продуктуОсновний модуль
Ширина без кожуха [мм]153 мм
Ширина упаковки [мм]376 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто50 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162699386
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми