Приладдя для систем ГВП, Основний модуль, V05 для TD-/LM-S
004U1515
2.54 м³/год
004U1515
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PRI-MODUL_V05 F. TD-/LM-S |
| Product line | 32 |
| Висота без кожуха [мм] | 240 мм |
| Висота упаковки [мм] | 198 мм |
| Глибина без кожуха [мм] | 99 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 376 мм |
| Група продукції | Приладдя для систем ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | незакріплений |
| Матеріал ізоляції | Твердий пінополіуретан |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Розподільники та комплекти труб |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | усе |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | V05 для TD-/LM-S |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 12 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.14 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 2.54 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 0.0 А |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 26,9/33,5 мм |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 26,9/33,5 мм |
| Рекомендована температура подачі [˚C] | 75 °C |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN20/DN25 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | під зварювання |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | під зварювання |
| Тип продукту | Основний модуль |
| Ширина без кожуха [мм] | 208 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 376 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15 Кілограм |
| Bага нетто | 10 Кілограм |
| Об'єм | 7.8 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699447 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |