Система ГВП, Legiomin®, 80.0 кВт, 500 л
161L1322
LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
161L1322
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Product line | 32 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Система ГВП |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | No Controller |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об’єм бака гарячої води [л] | 500 л |
| Опис | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 16 бар |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Потужність [кВт] | 80.0 кВт |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37M-1-26 |
| Тип продукту | Legiomin® |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 103 Кілограм |
| Bага нетто | 103 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1984.5 Літр |
| EAN/UPC | 5715255210474 |