Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Система ГВП, Legiomin®, 80.0 кВт, 350 л

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Product line32
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїСистема ГВП
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
Характеристики виробу
Значення
Об’єм бака гарячої води [л]350 л
ОписLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]16 бар
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Потужність [кВт]80.0 кВт
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1-26
Тип продуктуLegiomin®
Тип регулювання системи ГВПExternal control

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто89 Кілограм
Bага нетто89 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1458 Літр
EAN/UPC5715255210900