Система ГВП, Legiomin®, 150.0 кВт, 1000 л
161L1290
LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
161L1290
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| Product line | 32 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Система ГВП |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | No Controller |
| Об’єм бака гарячої води [л] | 1000 л |
| Опис | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| Потужність [кВт] | 150.0 кВт |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37M-1-50 |
| Тип продукту | Legiomin® |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 175 Кілограм |
| Bага нетто | 175 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889985 |