Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Система ГВП, Legiomin®, 150.0 кВт, 500 л

161L1287

LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Product line32
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїСистема ГВП
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
Об’єм бака гарячої води [л]500 л
ОписLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Потужність [кВт]150.0 кВт
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1-50
Тип продуктуLegiomin®
Тип регулювання системи ГВПExternal control

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто110 Кілограм
Bага нетто110 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162736661