Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїMetering unit
Клас тискуPN 10
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Тип продуктуModular Metering Unit
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.5 Кілограм
Bага нетто2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.096 Літр
EAN/UPC5702424648237