Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
267B0007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | 67 |
| Група продукції | Metering unit |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Modular Metering Unit |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.5 Кілограм |
| Bага нетто | 0.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.008 Літр |
| EAN/UPC | 5702424626945 |