Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
267B0004
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Metering unit |
| Заводське налаштування [кПа] | 30 кПа |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] | 20 кПа |
| Опис | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 250 кПа |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.] | 60 кПа |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 25 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип продукту | Modular Metering Unit |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4 Кілограм |
| Bага нетто | 3.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 16.875 Літр |
| EAN/UPC | 5702424626914 |