Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
267B0002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Product line | 67 |
| Вбудований зворотний клапан | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Metering unit |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 10 °C |
| Заводське налаштування [°C] | 50 °C |
| Значення пропускної спроможності Kv зі зворотним клапаном [м3/год] | 2.10 м³/год |
| Клас тиску | PN 10 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку, + обробка для захисту від накипу |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Тип продукту | Modular Metering Unit |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.4 Кілограм |
| Bага нетто | 1.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.909 Літр |
| EAN/UPC | 5702424626891 |