Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
267B0000
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Product line | 67 |
| Вбудований зворотний клапан | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Metering unit |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Modular Metering Unit |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція перекриття | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.3 Кілограм |
| Bага нетто | 0.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.158 Літр |
| EAN/UPC | 5702424626877 |