Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0033

Metering unit BD DN25
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN25
Product line67
Група продукціїMetering unit
Клас тискуPN 10
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписMetering unit BD DN25
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Розмір клапанаDN 25
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуMetering unit in cabinet

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17 Кілограм
Bага нетто15 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм73.984 Літр
EAN/UPC5702424645724