Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
267B0032
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Product line | 67 |
| Група продукції | Metering unit |
| Клас тиску | PN 10 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Metering unit BD DN20 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип продукту | Metering unit in cabinet |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 17 Кілограм |
| Bага нетто | 14.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 16.4 Літр |
| EAN/UPC | 5702424645717 |