Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Тип 3, Назва регулятора системи ГВП: AVTQ

004B6027

Тип продукту: Termix One-Q, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTQ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]468 мм
Висота з кожухом [мм]470 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]155 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix One type 3 w. AVTQ
Назва регулятора системи ГВПAVTQ
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 26/26 G3/4" VH
Тип продуктуTermix One-Q
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]312 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14 Кілограм
Bага нетто13 Кілограм
Об'єм20.698 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми