144B3988 Termix One Type 3 w-cover AVTB XB04-2-VP

Termix One-B, Тип 3, Назва регулятора системи ГВП: AVTB 20

144B3988

Тип продукту: Termix One-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTB 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/год
Material DescriptionTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]470 мм
Висота з кожухом [мм]470 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]165 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Назва регулятора системи ГВПAVTB 20
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix One, тип 3, з кожухом та запобіжним клапаном (10 бар)
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]0.5 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 26/26 G3/4" VP
Тип продуктуTermix One-B
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]315 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12 Кілограм
Bага нетто11 Кілограм
Об'єм20.698 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560905315
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми