Termix One-B, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: AVTB
144B3983
Тип продукту: Termix One-B, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3983
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 м³/год |
| Material Description | Termix One Type 1 AVTB/XB04-2-VP/sikk-ag |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Без |
| Висота без кожуха [мм] | 430 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 430 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 165 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 165 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Сіра лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix One Type 1 AVTB/XB04-2-VP/sikk-ag |
| Назва регулятора системи ГВП | AVTB |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | 9576f1b1-ecbc-44a1-bde1-70a3c58758e4 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Termix One Тип 1 AVTB/предпазен вентил |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 0.5 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Зовнішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Зовнішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Тип продукту | Termix One-B |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Без |
| Ширина без кожуха [мм] | 315 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 315 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Кілограм |
| Bага нетто | 9 Кілограм |
| Об'єм | 20.698 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897870 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |