Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3977

Тип продукту: Termix One-B, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/год
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]430 мм
Висота з кожухом [мм]430 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]165 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix One Тип 1 AVTB
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]0.5 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 16/16 G3/4" VP
Тип продуктуTermix One-B
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]315 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм20.698 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560897856
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми