Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3402

Тип продукту: Termix One-B FI, Тип 2, 16 бар, 100 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/год
Material DescriptionTermix One SV 2 cover insul.
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]435 мм
Висота з кожухом [мм]435 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]195 мм
Глибина з кожухом [мм]195 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix One SV 2 cover insul.
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP22123669-5e62-46f3-a107-788aa32102d3
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix One Тип 2 з ізоляцією та запобіжним клапаном
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]0.5 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 16/16 G3/4" VP
Тип продуктуTermix One-B FI
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]355 мм
Ширина з кожухом [мм]355 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм33.506 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560887406
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми