Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144B3968

Тип продукту: Termix Novi, Тип 2, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]432 мм
Висота з кожухом [мм]432 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]155 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix Novi Type 2 w/cover
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d
ОписTermix Novi Тип 2 з кожухом IHPT/Ізоляція
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40 G3/4"*10 H
Тип продуктуTermix Novi
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина без кожуха [мм]300 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Кілограм
Bага нетто10 Кілограм
Об'єм22.089 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560672620
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми