Termix Novi, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: IHPT
144B3967
Тип продукту: Termix Novi, Тип 1, 16 бар, 120 °C, IHPT
144B3967
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/год |
| Material Description | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Входить |
| Висота без кожуха [мм] | 432 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 432 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 155 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 165 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Сіра лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Назва регулятора системи ГВП | IHPT |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 30323eca-d467-4020-9e6b-f61250818cf3 |
| Опис | Termix Novi Тип 1 з кожухом IHPT/Ізоляція |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Зовнішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Зовнішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Тип продукту | Termix Novi |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Додатковий |
| Ширина без кожуха [мм] | 300 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 315 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Кілограм |
| Bага нетто | 9 Кілограм |
| Об'єм | 22.973 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672613 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |