Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144B3965

Тип продукту: Termix Novi, Тип 1, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Material DescriptionTermix Novi Type 1 XB06H/ins.
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]432 мм
Висота з кожухом [мм]432 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]155 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix Novi Type 1 XB06H/ins.
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f
ОписTermix Novi Тип 1 IHPT/Ізоляція
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix Novi
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина без кожуха [мм]300 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм22.453 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560672637
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми