Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Назва регулятора системи ГВП: ECL

144H3426

Тип продукту: Termix BV-FI, 16 бар, 110 °C, ECL, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 м³/год
Material DescriptionBV-FI type 4 E-CP
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота з кожухом [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBV-FI type 4 E-CP
Назва регулятора системи ГВПECL
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняBottom + option for top conn
Номер досьє SCIP87b29a11-2893-4604-ae93-81bf3fdd7f83
Характеристики виробу
Значення
ОписFully insulated Instantaneous water heater
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВПG1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType 4 E-CP
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137L-1 26 G1"*20 H
Тип продуктуTermix BV-FI
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина з кожухом [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто59 Кілограм
Об'єм322.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562236363
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми