Termix BV-FI, Тип 6 E-CP, Назва регулятора системи ГВП: ECL
144H2359
Тип продукту: Termix BV-FI, Тип 6 E-CP, 16 бар, 110 °C, ECL, AVQM
144H2359
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 м³/год |
| Material Description | BV-FI type 6 E-CP |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота з кожухом [мм] | 890 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина з кожухом [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | BV-FI type 6 E-CP |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Bottom + option for top conn |
| Номер досьє SCIP | 898aa545-d11b-45e1-8a13-5e60a5d2cc8f |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | G1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | G1" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | G3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 6 E-CP |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø28 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø28 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Тип продукту | Termix BV-FI |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Ширина з кожухом [мм] | 905 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 60 Кілограм |
| Bага нетто | 59 Кілограм |
| Об'єм | 322.18 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561327956 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |