Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: ECL110

144H4122

Тип продукту: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]12.50 м³/год
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1000 мм
Висота з кожухом [мм]0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]450 мм
Глибина з кожухом [мм]0 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBV-unit 32E 8th Lock
Назва регулятора системи ГВПECL110
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписBV-unit 32E 8th Lock
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1 1/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1 1/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 90 G1"*20 H
Тип продуктуTermix BV E
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]1500 мм
Ширина з кожухом [мм]0 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто58 Кілограм
Об'єм540 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми