Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Тип 6 T-CP, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144H3162

Тип продукту: Termix BV T, Тип 6 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/год
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]1000 мм
Висота з кожухом [мм]1000 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]340 мм
Глибина з кожухом [мм]522 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBV-unit type 6 T-CP
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPd2beae40-3597-475f-959a-442214df306c
ОписInstantaneous water heater
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 6 T-CP
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137L-1 40 G1"*20 H
Тип продуктуTermix BV T
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина без кожуха [мм]800 мм
Ширина з кожухом [мм]950 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто32 Кілограм
Bага нетто31 Кілограм
Об'єм255.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561972736
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми