Termix BV E, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: ECL110
144H2897
Тип продукту: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2-32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 м³/год |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 1000 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 0 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 450 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 0 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | BV.Unit 32/32E |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL110 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| Опис | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1 1/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1 1/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN32 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN32 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Зовнішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Зовнішня різь G |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Тип продукту | Termix BV E |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Ширина без кожуха [мм] | 1500 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 0 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 95 Кілограм |
| Bага нетто | 94 Кілограм |
| Об'єм | 0.675 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |