144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: ECL110

144H2729

Тип продукту: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 м³/год
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1000 мм
Висота з кожухом [мм]0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]450 мм
Глибина з кожухом [мм]0 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBV.Unit 50/40E
Назва регулятора системи ГВПECL110
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
ОписInstantaneous water heater with heat exchanger
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 1/2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняDN50
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПDN40
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN50
Розмір циркуляційного трубопроводуØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1 100 G2"*50 H
Тип продуктуTermix BV E
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]1500 мм
Ширина з кожухом [мм]0 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто110 Кілограм
Bага нетто100 Кілограм
Об'єм0.675 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми