Termix BV T, Тип 4 T-CP, Назва регулятора системи ГВП: AVTB 20 + AVTB 15
144B3954
Тип продукту: Termix BV T, Тип 4 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15
144B3954
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 м³/год |
| Material Description | BV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Висота без кожуха [мм] | 660 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 240 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 360 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | BV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24 |
| Назва регулятора системи ГВП | AVTB 20 + AVTB 15 |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | 23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d |
| Опис | Termix BV, тип 4, T-CP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 4 T-CP |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø20 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø20 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Тип продукту | Termix BV T |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Входить |
| Ширина без кожуха [мм] | 510 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 540 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 30 Кілограм |
| Bага нетто | 29 Кілограм |
| Об'єм | 173.34 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560673016 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |