Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Тип 2 T-CP, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3953

Тип продукту: Termix BV T, Тип 2 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/год
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]660 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]240 мм
Глибина з кожухом [мм]360 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
ОписTermix BV, тип 2 T-CP з AVTB 20
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2 T-CP
Розмір трубопроводу системи ГВПØ20
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ20
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 32 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix BV T
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]510 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20 Кілограм
Bага нетто19 Кілограм
Об'єм173.34 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми