Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Система ГВП, TD-CIR, 33.0 кВт

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пунктаTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Висота без кожуха [мм]1830 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]5.70 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]498 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Марка циркуляційного насоса системи ГВПWILO
Матеріал ізоляції кабелюEPP Foam
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
ОписTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.90 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]33.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 1/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp1 1/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1 1/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу системи ГВПDN32
Розмір циркуляційного трубопроводуDN32
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM GEO
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1 40
Тип продуктуTD-CIR
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПStratos Para Z 25/1-16
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]0.72 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]5.70 м³/год
Ширина без кожуха [мм]875 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150 Кілограм
Bага нетто130 Кілограм
Об'єм727.342 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми