EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Тип 2

145G0318

EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
ОписEvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Сертифікація CENo
Тип продуктуEvoFlat WSS
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.434 Кілограм
Bага нетто14.233 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279783131
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми