EvoFlat WSS, Нижнє, Тип 1
145G0267
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EvoFlat WSS
145G0267
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 575 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 575 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 105 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Матеріал кожуха | Біле лакове покриття для монтажу в стіні |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat WSS |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| Ширина без кожуха [мм] | 545 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 545 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.514 Кілограм |
| Bага нетто | 15 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 82.11 Літр |
| EAN/UPC | 5702428551267 |