Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSS, Нижнє, 60 кВт, Тип 3

145G0221

EvoFlat WSS 3StS, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, with EPP cover

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]575 мм
Висота з кожухом [мм]575 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]105 мм
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat WSS 3StS, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, with EPP cover
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]60 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat WSS
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНі
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]545 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.595 Кілограм
Bага нетто11.395 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424654016
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми