Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 кВт, Тип 1

145G0309

EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Висота упаковки [мм]600 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]200 мм
Глибина упаковки [мм]200 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаНержавіюча сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
ОписEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]45 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]10 кВт
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 StS 26
Тип продуктуEvoFlat WSA
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.795 Кілограм
Bага нетто9.595 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5702424654207