EvoFlat WSA, 45 кВт, Паяна мідь, Тип 1
145G0303
EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
145G0303
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | DHW only |
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Висота упаковки [мм] | 600 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 150 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 200 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 200 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Опис | EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 45 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 37 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] | 10 кВт |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 15 кВт |
| Теплова потужність [кВт] [Мін.] | 10 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | EvoFlat WSA |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Входить |
| Ширина упаковки [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.195 Кілограм |
| Bага нетто | 8.995 Кілограм |
| Об'єм | 78.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654146 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |