Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 53 кВт, Паяна мідь, Тип 2

145G0301

EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Висота упаковки [мм]600 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]200 мм
Глибина упаковки [мм]200 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
ОписEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]53 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]45 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]10 кВт
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 StS 40
Тип продуктуEvoFlat WSA
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.995 Кілограм
Bага нетто9.795 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5702424654122