EvoFlat WSA, Нижнє, Тип 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EvoFlat WSA
145G0272
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Варіант кожуха | Входить |
| Висота без кожуха [мм] | 595 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 600 мм |
| Висота упаковки [мм] | 600 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 150 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Марка рециркуляційного насоса системи ГВП | Wilo |
| Матеріал ізоляції | Піна EPP |
| Матеріал кожуха | Піна EPP |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat WSA |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| Тип рециркуляційного насоса системи ГВП | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Циркуляція ГВП | Входить |
| Ширина без кожуха [мм] | 595 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 600 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18.514 Кілограм |
| Bага нетто | 17 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 82.11 Літр |
| EAN/UPC | 5702428551311 |