Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Нижнє, 42 кВт, Тип 1

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EvoFlat WSA

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]595 мм
Висота з кожухом [мм]600 мм
Висота упаковки [мм]600 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Глибина упаковки [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Марка рециркуляційного насоса системи ГВПWilo
Матеріал ізоляціїПіна EPP
Матеріал кожухаПіна EPP
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаНержавіюча сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Потужність системи ГВП [кВт]42 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 StS 26
Тип продуктуEvoFlat WSA
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Тип рециркуляційного насоса системи ГВПYONOS PARA Z15/7 RK
Циркуляція ГВПВходить
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.514 Кілограм
Bага нетто15 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм82.11 Літр
EAN/UPC5702428551298