Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Тип 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EvoFlat WSA

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКвартирні теплопункти
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
ОписEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Розмір теплового пунктуТип 2
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуEvoFlat WSA
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.195 Кілограм
Bага нетто8.995 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм82.11 Літр
EAN/UPC5702424653965