Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Нижнє, 43 кВт, Тип 1

145G0350

EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 W EPP
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Висота з кожухом [мм]443 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина з кожухом [мм]130 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписEvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]43 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat TDV
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Ширина з кожухом [мм]310 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.57 Кілограм
Bага нетто6.37 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм33.6 Літр
EAN/UPC5702424638658