Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: PM2+P

145G0314

Тип продукту: Akva Vita II, Тип 1, 16 бар, 110 °C, PM2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
jgbcAkva Vita, Type 1
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Product line33
Висота без кожуха [мм]463 мм
Висота з кожухом [мм]463 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]190 мм
Глибина з кожухом [мм]210 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPM2+P
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписAkva Vita II, Type 1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]35.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Vita II
Тип регулювання системи ГВПFlow control
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]306 мм
Ширина з кожухом [мм]310 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.5 Кілограм
Bага нетто9.5 Кілограм
Об'єм35.784 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми