Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
jgbcAkva Therm 28 (A217), Type 4
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Product line33
Висота без кожуха [мм]897 мм
Висота з кожухом [мм]897 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїEPDM
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A217
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]185.0 кВт
Потужність системи ГВП [кВт]185 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1 1/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 4
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса системи ГВПUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1 60
Тип продуктуAkva Therm 28 (Electronic)
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]750 мм
Ширина з кожухом [мм]750 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто58 Кілограм
Bага нетто56 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162537671
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми