Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
jgbcAkva Therm 22 (A217), Type 3
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Product line33
Висота без кожуха [мм]675 мм
Висота з кожухом [мм]675 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїEPDM
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A217
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]125.0 кВт
Потужність системи ГВП [кВт]125 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ22
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ22
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса системи ГВПUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1 50
Тип продуктуAkva Therm 22 (Electronic)
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]628 мм
Ширина з кожухом [мм]670 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто38 Кілограм
Об'єм149.243 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми