Danfoss logo
Akva Lux II Waterheater

Akva Lux II, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145G0104

Тип продукту: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
jgbcAkva Lux II, Type 2, Cover
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater TYP2 ISO w/Cover
Product line33
Висота без кожуха [мм]463 мм
Висота з кожухом [мм]463 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]190 мм
Глибина з кожухом [мм]210 мм
Глибина упаковки [мм]210 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписAkva Lux II Тип 2, (XB06H-1 40), повна ізоляція, с Капак
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]64.0 кВт
Потужність системи ГВП [кВт]64 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]306 мм
Ширина з кожухом [мм]310 мм
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.5 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм41.454 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162433645
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми