Akva Lux II, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P
145G0092
Тип продукту: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P
145G0092
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| jgbc | Akva Lux II, Type 2, Cover |
| Material Description | Akva Lux II type 2 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Висота без кожуха [мм] | 463 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 463 мм |
| Висота упаковки [мм] | 210 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 190 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 210 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 345 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Polypropylene |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Akva Lux II Тип 2, (XB06H-1 40), повна ізоляція |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 64.0 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 64 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 37 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | Akva Lux II |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 306 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 310 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 480 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.5 Кілограм |
| Bага нетто | 9 Кілограм |
| Об'єм | 35.28 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162433621 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |