Akva Lux, Тип 1
145B4065
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux
145B4065
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Akva Lux |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 22 Кілограм |
| Bага нетто | 20 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524872 |