Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Нижнє, Тип 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlТермостатичний клапан
Product line67
Висота без кожуха [мм]616 мм
Висота з кожухом [мм]740 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]200 мм
Глибина упаковки [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяТеплообмінник прямого нагріву з регулятором перепаду тискуФункція безпекиТермостатичний змішувальний контур
ДозволиCE
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаНержавіюча сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора системи ГВПPTC
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт] [макс.]78 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37
Тип продуктуAkva Lux
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина без кожуха [мм]573 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм
Ширина упаковки [мм]580 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23 Кілограм
Bага нетто22.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм75 Літр
EAN/UPC5702424653804