Akva Lux, Нижнє, Тип 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux
145B2064
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 616 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 740 мм |
| Висота упаковки [мм] | 620 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 150 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 200 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Додаткова інформація | ГВПТеплообмінник прямого нагріву з регулятором перепаду тискуІзоляція трубопроводуТермоприводи TWA-A, NCЗональний клапан |
| Дозволи | CE |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Опис | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] [макс.] | 78 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | G3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | G3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPL |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37 |
| Тип продукту | Akva Lux |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Додатковий |
| Ширина без кожуха [мм] | 616 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 600 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 580 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20 Кілограм |
| Bага нетто | 19.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 75 Літр |
| EAN/UPC | 5702424653750 |