Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Нижнє, Тип 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина упаковки [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяГВПТеплообмінник прямого нагріву з регулятором перепаду тискуІзоляція трубопроводуТермоприводи TWA-A, NCЗональний клапан
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт] [макс.]78 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG3/4"
Характеристики виробу
Значення
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37
Тип продуктуAkva Lux II
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина упаковки [мм]580 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20 Кілограм
Bага нетто19.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм75 Літр
EAN/UPC5702424653712