Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

004U8244

Тип продукту: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
jgbcAkva Lux II, Type 2
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40 ISOL.
Product line33
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]463 мм
Висота з кожухом [мм]463 мм
Висота упаковки [мм]370 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]190 мм
Глибина з кожухом [мм]210 мм
Глибина упаковки [мм]570 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux II тип 2 (XB 06H-1-40), без кожуха
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]64.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]306 мм
Ширина з кожухом [мм]310 мм
Ширина упаковки [мм]570 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.5 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм35.784 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162526828
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми